??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24400.0173 Manette indexable
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24400. - Leviers de blocage réglables à vis
Nomenclature
24400.0173 Manette indexable
BESTNR
Référence
24400.0173
AUS
Version
à vis, gris
D1
14 mm
D4
Filetage
M6
L1
32 mm
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
3.0 mm
H4
35.0 mm
L2
45 mm
G
Poids
40 g
Embedded user actions